Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfecto® Matrix4 Acoustic Panel
Perfecto® Matrix4 Acoustic Panel

    Perfecto® Matrix4 Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Perfecto ® Matrix4 Panel ist eine einfache Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Unter Verwendung von Hunderten großer Perforationen und erhältlich in einem hochgradig recycelten, ULEF-, brandschutzklassifizierten und FSC ® -zertifizierten MDF-Kern mit optionaler schwarzer Akustikrückwand kann das Perfecto ® Matrix4 Panel einen durchschnittlichen NRC=0,95 (voraussichtlich) erreichen, während es das Schallabsorptionsspektrum auf die mittleren und niedrigen Frequenzen konzentriert und höhere Frequenzen mit einer geringen offenen Fläche beibehält.

    Merkmale

      • Bis zu NRC = 0,95 (vorhergesagt)
      • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
      • Erhältlich in benutzerdefinierten Breiten und Längen bis zu 5'B x 12'L.
      • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
      • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen zur Wandmontage.
      • Kann mit verschiedenen Arten von HD-T-Gittern für die Deckenmontage integriert werden.
      • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
      Spezifikation
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Absorption

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight - 2.50

        Installation - Mounting options for the Perfecto® Matrix4 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4″ total system depth, or ceiling systems (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) with options for standard 15/16″ HD T-grid supplied by others.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerperfecto-matrix-4
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeAbsorption/Hybrid
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika