Das Perfecto ® Micro Panel ist eine einfache, aber leistungsstarke Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Durch die Verwendung von Hunderttausenden von nominell 0,4 mm großen Laser -Mikroperforationen und die Verfügbarkeit in einem hochrecycelten, ULEF-, brandschutzklassifizierten und FSC ®- zertifizierten MDF-Kern mit optionaler schwarzer Vliesrückseite kann das Perfecto ® Micro Panel einen durchschnittlichen NRC=0,90 erreichen und gleichzeitig die Atmosphäre des Raums mit Reflexionen bei den höchsten Frequenzen aufrechterhalten.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |