Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfecto® Mini Acoustical Plank

Perfecto® Mini Acoustical Plank

Google-Übersetzung,

Die Perfecto ® Mini Plank ist eine einfache, aber leistungsstarke Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung und bietet eine Lochgrößenoption zwischen den Standard-Perforationen Perfecto ® und Perfecto ® Micro. Die Perfecto ® Mini Plank verwendet eine Nut- und Federplatte (T & G) mit Tausenden von 1,0 mm großen Mini-Perforationen und ist mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, brandschutzklassifizierten und FSC ®- zertifizierten MDF-Kern mit optionaler schwarzer Vliesrückseite erhältlich. Sie kann einen durchschnittlichen NRC von bis zu 1,00 erreichen und gleichzeitig das Schallabsorptionsspektrum auf die mittleren und niedrigen Frequenzen konzentrieren, während gleichzeitig die Schallabsorptionsleistung des Perfecto ® Mini Plank erhalten bleibt.

Merkmale

  • Bis zu NRC=1,00 und SAA=0,99.
  • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
  • Erhältlich in Sondergrößen 3″-12″ B x 12′ L Nominal 5″ B Standard
  • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Dekorativ und einfach auf Holzlattungsleisten für Wände zu montieren.
  • Kann mit einem RPG-Drehclip an einem HD T-Gitter zur Deckenmontage installiert werden.
  • Die Dielen sind mit einem MDF-Kern aus recyceltem Material sowie ULEF-, FSC®- und Brandschutzklasse A erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.75

    Installation - Mounting options available for the Perfecto® Mini Plank include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceiling systems with options (RPG Turning Clip, direct screw attached) for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerperfecto-mini-plank
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika