Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Spline G3 Architectural Acoustic Panel

Waveform® Spline G3 Architectural Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Waveform ® Spline G3 Panel repräsentiert die kontinuierliche Entwicklung der Architekturakustik hin zu quantifizierbaren, organischen Formen. Sie wurden unter Verwendung der leistungsstarken Formoptimierungs- und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelt und sind darauf ausgelegt, den direkten und reflektierten Klang zu mischen, um die Verständlichkeit zu erhöhen und die musikalische Klarheit und Intimität in Aufführungsräumen wie Auditorien, Bandräumen und Chorräumen zu verbessern. Das asymmetrische Waveform ® Spline G3- Panel ist einer der leistungsstärksten eindimensionalen Schalldiffusoren, die heute erhältlich sind, und besteht aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG). Sie können zur Reduzierung von Periodizitätseffekten angeordnet und an Wänden oder Decken installiert werden.

Merkmale

  • Bietet eine attraktive, akustisch optimierte Überdachung und Wandverkleidung für große, leistungsorientierte Räume für Musik, Theater und Vorträge.
  • Die breitbandige Schalldiffusion kann in sehr große Bereiche unterteilt werden.
  • Die verfügbaren Standardgrößen sind nominal 4″ B x 4″ L x 9-3/4″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
  • Der Waveform Spline G3 ist asymmetrisch konstruiert und patentiert und kann Array-optimiert werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren.
  • Die Anordnung der Überdachungen kann entlang der Länge der Halle sowohl in der Höhe als auch in der Neigung optimiert werden, um die Abdeckung und Streuung weiter zu verbessern.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Spline G3 Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-spline-g3-panel
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika