Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle

    Coda folded baffle

    Google-Übersetzung,

    CODA – Werten Sie Ihr Deckendesign mit dem neuen BI-Rail Falt-Baffelsystem auf.

    Verleihen Sie modernen Innenräumen mit unserer neuesten Deckeninnovation ein völlig neues Design. Die Kombination aus der zeitlosen Textur von Holz und hochpräziser Technik macht unsere neuen Faltlamellen zu einem eleganten, geradlinigen Gestaltungselement für Gewerbe- und Wohnräume.

    Durch die Verwendung einer Hohlkern-Faltkonstruktion erzielen wir die massive Optik architektonischer Balken bei deutlich geringerem Gewicht. Der Hohlkern verbessert zudem die Akustik des Raumes.

    ✅ Leichtes, faltbares Design ✅ Schnellmontage dank BI-Rail-System ✅ Natürliche Holzoptik

    Spezifikation
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      • Integrated BI-Rail Technology: Designed for effortless alignment and secure suspension.
      • Precision Geometry: Lightweight folded construction for a bold, structural look without the weight of solid timber.
      • Versatile Application: Perfect for acoustic management and visual depth in open-plan environments.

      Transform your next project with a ceiling that speaks volumes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCoda-folded-baffle
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeBaffle
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit