Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Rubi

LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section

Google-Übersetzung,
Der „LIGHTCHUTE“-Standardabschnitt von Kunststoffschuttrutschen lässt sich perfekt an Abschnitten mit oberem Trichter und an allen anderen RUBI-KANGURO-Kunststoffrutschenzubehörteilen befestigen. Das „LIGHTCHUTE“-Standardprofil ist der Haupt- und Hauptbestandteil aller „LIGHTCHUTE“-Schuttrutschensäulen aus Kunststoff. RUBI-KANGURO „LIGHTCHUTE“-Schuttrutschen aus Kunststoff sind eine sehr wirtschaftliche und sichere Option für den Transport von Bauschutt aus hohen Stockwerken in Container auf Straßenniveau und eignen sich aufgrund ihrer großen Staub- und Lärmminderungskapazitäten besonders für den Einsatz in städtischen Umgebungen. Die einfache Handhabung der RUBI-KANGURO „LIGHTCHUTE“-Schuttrutschen aus Kunststoff empfiehlt sich für alle Bauarbeiten über mehrere Stockwerke. Die aus hochdichtem Polyethylen hergestellten RUBI-KANGURO „LIGHTCHUTE“-Schuttrutschen aus Kunststoff mit einer Wandstärke von 6 mm bieten aufgrund ihrer Flexibilität eine hervorragende Schlagfestigkeit und eine lange Lebensdauer. Durch die Riffelung im Inneren der RUBI-KANGURO-Schuttrutschen wird die Reibung mit dem Schutt minimiert und der Verschleiß des Rutschenkegels verringert, wodurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Die Ketten aller „LIGHTCHUTE“ Schuttrutschen-Modelle sind extra verstärkt, mit Gliedern von 6 mm Durchmesser und entsprechen der DIN 763 Norm. Da sie stapelbar sind, sparen Benutzer Platz bei der Lagerung und sie sind leicht zu transportieren. RUBI verfügt über mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Werkzeugen für die Bauindustrie. In dieser langen Zeit haben unsere Produkte das Vertrauen von Millionen von Benutzern auf der ganzen Welt gewonnen. Heute entwickelt und fertigt RUBI weiterhin neue Produkte, um dieses Vertrauen auf dem höchstmöglichen Niveau zu halten. Unsere Marke sowie unsere Produkte stehen für Qualität und Zufriedenheitsgarantie. Bauprofis vertrauen uns, und deshalb bündeln wir unsere Bemühungen und unsere Leidenschaft in all unseren Produkten.
Spezifikation
    • EXCELLENT resistance to impact by deformation
    • Higher DURABILITY
    • 6 mm. THICK walls with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
    • Reduces dust
    • Equipped with 6 mm thick chains, according to DIN 763 norm
    • FAST and EASY assembly
    • Equipped with quick-clip system
    • Stackable for SAVING space
Technische Spezifikation
  • Referenznummer88760
  • ProduktfamilieRubble chutes
  • ProduktgruppePlastic chutes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1070
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)8.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationKanalsegment
  • UNSPSCNamePlastics duct or ductwork
  • UNSPSCCode40141914
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChutes
  • Klassifizierung40 32 00
  • Format2014TitelBulk Materials Piping and Chutes
  • OmniClassNummer23-23 17 17
  • OmniClassTitelChutes
  • CSIUniFormatIICodeG
  • CSIUniFormatIITitleSITEWORK