Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Muffe I/I - Edelstahl Pressfitting - V-Kontur - FRABOPRESS 316 V
Muffe I/I - Edelstahl Pressfitting - V-Kontur - FRABOPRESS 316 V

    Muffe I/I - Edelstahl Pressfitting - V-Kontur - FRABOPRESS 316 V

    Frabo

    FRABOPRESS 316 V edelstahlfittinge und edelstahlrohr ist ideal für die Umsetzung von Trinkwasserzuleitungs- und Verteilanlagen, sanitäre Warm- und Kaltwasseranlagen, Heiz- und Kühlanlagen, Anlagen zur Beförderung von behandeltem Wasser und Regenwasser, Druckluftanlagen und Brandschutzanlagen. 


    SECURFRABO ist das patentierte FRABO System, das, beim Füllen der Anlage, eine unverpresste Verbindung durch Wasseraustritt sofort erkennbar macht. Das Polymer garantiert außerdem hohe mechanische Leistungen beim Kontakt mit Warmwasser oder Dampf, die es zur idealen Wahl für alle direkt mit der Verwaltung von Wasser verbundenen Anwendungen machen. Der O-Ring entspricht der europäischen Norm EN 681-1 und ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben in Italien (Ministerialverordnung 174 vom 6. April 2004) für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet.

    VORTEILE VON FRABOPRESS 316 V:


    • Patentiertes Sicherheitssystem SECURFRABO;
    • Für die Fertigung von Anlagen für die Trinkwasserzufuhr und –verteilung ideal;
    • Schnelle Ausführung, d.h. sofortige Zeitersparnis und höhere Arbeitsproduktivität;
    • Ausführung der Verbindungen ohne Schweißen und daher auch in den heikelsten Situationen (Eingriffe an historischen Gebäuden, in eingerichteten Wohnungen etc.) keine Brandgefahr;
    • Kein Bedarf nach der Verwendung von gefährlichen Gasflaschen oder Gasbehältern, weshalb man sich nicht an die damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften halten muss;
    • Beseitigung aller mit dem Schweißen verbundenen Materialien, was wirtschaftliche Vorteile bringt;
    • Verbindungen ohne Brandspuren: Der optische Eindruck ist daher sofort ausgezeichnet;
    • Da keine Wärmequellen vorhanden sind, wird die Unversehrtheit des Rohrisoliermaterials gewahrt;
    • Hohe Wandstärke, um die Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit von Verbindung und Fitting zu garantieren;
    • Sicheres Einschieben des Rohres in das Fitting dank der zylindrischen Führungsschiene an den Fittings vor und hinter dem O-Ring;
    • Die Verpressung mit Polygonalprofil wurde speziell entwickelt, um die beste Beständigkeit gegenüber den Zugkräften und Drehbeanspruchungen zu gewährleisten;
    • Spezielle Reinigungsbehandlung der Innenfläche, um durch die Bearbeitung verursachte Ölrückstände zu beseitigen und bei allen Einsatzbedingungen den Schutz vor Korrosion zu gewährleisten.


    ANWENDUNGEN VON FRABOPRESS 316 V:


    • Brauchwasser
    • Trinkwasser
    • Heizung
    • Kühlung
    • Brandchuzanlagen
    • Ölfreie druckluft (restöl < 5mg/m³)
    • Solar *
    • Dampf *
    • Sprinkler 


    * Sie müssen eine grüne O-Ringe FKM verwenden (Securfrabo nicht verfügbar. Siehe Solarpress)

    Spezifikation
    • GEMÄSS NORM: DVGW GW541, UNI 11179, UNI EN 10088-1, UNI EN 10226-1, UNI EN 10312, UNI EN 681-1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZX0270
    • ProduktfamiliePRESS FITTINGS
    • ProduktgruppeSTAINLESS STEEL PRESS FITTINGS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 15
    • OmniClassTitelPipe Expansion Joints
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit