Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Google-Übersetzung,

    Das Ruskin-Modell ABD bietet HLK-Konstrukteuren einen automatischen Ausgleichsdämpfer, der Folgendes bietet:

    • Energieeinsparung für den Gebäudeeigentümer
    • Konstant gehaltenes Luftstromvolumen
    • Gute Raumluftqualität
    • Antimikrobielles Mittel, das das Wachstum von Bakterien oder Schimmelpilzen verhindert
    • Einfache Installation; erfordert kein Werkzeug zur Einstellung
    Spezifikation
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerABD
    • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
    • ProduktgruppeAutomatic Balancing Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationDämpfer
    • UNSPSCNameVentilation dampers
    • UNSPSCCode40101504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
    • Klassifizierung23 51 13.16
    • Format2014TitelVent Dampers
    • OmniClassNummer23-33 29 00
    • OmniClassTitelHVAC Dampers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit