Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Ruskin® Modell ABD-SEA-E bietet eine präzise und automatische Luftstromregulierung für Zu- oder Abluftsysteme in Wohn- oder Geschäftsgebäuden. Verwendung in jeder HLK-Anwendung mit einem statischen Druck zwischen 0,2 und 2,0 Zoll WS. Erleichtert die kontrollierte Menge an Zusatz- oder Abluft in Hochhausanwendungen. Der ABD-SEA-E wird werkseitig mit einem 24-Gauge-Registerkasten mit hinterem Kragen für Kanalanwendungen und einem Zu- oder Abluftgitter aus Aluminium geliefert.

    • Vor Ort umstellbare Durchflussrichtung
    • Antimikrobielle Mittel
    • Ruskiprene™ „T“-Dichtung
    • Werkzeuglose Sollwerteinstellung
    • Ölgefüllte, hermetisch abgedichtete Lager
    Spezifikation
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerABD-SEA-E
    • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
    • ProduktgruppeAutomatic Balancing Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationDämpfer
    • UNSPSCNameVentilation dampers
    • UNSPSCCode40101504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
    • Klassifizierung23 51 13.16
    • Format2014TitelVent Dampers
    • OmniClassNummer23-33 29 00
    • OmniClassTitelHVAC Dampers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit