Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Control Damper CD60
Ruskin

Commercial Control Damper CD60

Google-Übersetzung,
Der CD60 bietet eine robuste Stahlkonstruktion mit einem ineinandergreifenden Rahmendesign, sodass er ohne Bolzen, Schrauben oder Nieten, die sich lösen könnten, verriegelt werden kann. Es verfügt außerdem über:
  • Rahmenecken, die innen verstrebt sind, um die Regalbildung zu reduzieren.
  • Achsen, die ohne Schrauben oder Schweißnähte formschlüssig an den Klingen arretiert werden.
  • Nicht klebende, korrosionsfreie Lager, die eine lange Lebensdauer und einfache Bedienung gewährleisten.
  • Schaufelblätter, die eine größere Festigkeit haben, erzeugen weniger Geräusche, eine größere Dichtfähigkeit und einen statischen Druckverlust.
  • Verdecktes Gestänge zur Reduzierung von Turbulenzen, was für einen geringeren Druckabfall sorgt und Geräusche reduziert
.
Spezifikation
  • Ruskin model CD60 incorporates an exclusive one-piece steel frame construction, making it the engineer’s preferred frame design with no fasteners required. Frame corners are internally braced and machine staked. Exclusive one-piece aerodynamic dual skin airfoil blades are suitable for medium and high pressure velocity applications. Blade edge seals are mechanically fastened to ensure years of sustainable performance and reliability. Frame and blade construction, in concert with compression type chambered jamb seals, ensures leakage performance on par with requirements of 

    the International Energy Conservation Code (IECC). Factory mounted and commissioned actuators are among the available options.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-044
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit