Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor
Ruskin

FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor

Google-Übersetzung,

UL 555 1,5 Std. Statisch, V-Groove Blade, Factory Sleeve

Die FD35OW ist eine UL555-klassifizierte mehrflügelige Brandschutzklappe mit einer Nennleistung von 1 1/2 Stunden, die für den Einsatz in Anwendungen „außerhalb der Wand oder Betonboden“ durch Durchdringungen ausgelegt ist. Der FD35OW verfügt über:

UL-Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen.
Verzinkte Stahlkonstruktion.

Spezifikation
  • UL 555 1.5 hr. Static, V-Groove Blade, Factory Sleeve

    The FD35OW is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper designed for use in "out of wall or concrete floor" through penetration applications. The FD35OW features:

    UL approval for dual directional air flow.
    Galvanized steel construction.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-114
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeFire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit