Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access
Ruskin

DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access

Google-Übersetzung,
Die Ruskin DIBD2GA ist eine nach UL555 klassifizierte Brandschutzklappe, die für den Einsatz in Gitterzugangsanwendungen „außerhalb der Wand oder Betonboden“ entwickelt wurde. Die DIBD2GA-Funktionen:
  • Zugang zum Dämpfer durch Gitter (bauseits)
  • Nennwerte zum Schließen gegen Luftstrom und Druck im System
  • 1/2 Stunde UL555 getestet und zugelassen
  • Keine Montagewinkel erforderlich (ideal für Wellen)
  • 36 "wx 36" h maximale Öffnungsgröße
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-127
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeFire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit