Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Google-Übersetzung,
Der CBD2 ist ein extrem empfindlicher schwerkraftgesteuerter Rückschlagdämpfer. Es verfügt über:
  • Konstruktion aus extrudiertem Aluminium.
  • Ausgleichsgewichte, die eingestellt werden können, um Luftdruckunterschiede von weniger als 0,01" wg zu entlasten
  • Hervorragender Witterungsschutz beim Einbau in Außenwände
.
Spezifikation
  • The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:

    • Extruded aluminum construction
    • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
    • Excellent weather protection when installed in exterior walls.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-152
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit