Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Google-Übersetzung,
Das CBD4 ist für die Schwerkraftentlastung bei relativ niedrigen Druckdifferenzen und Luftströmen mit niedriger Geschwindigkeit ausgelegt. Es verfügt über:
  • Konstruktion aus extrudiertem Aluminium.
  • Einstellbare Ausgleichsgewichte, die es dem Dämpfer ermöglichen, im Bereich von 0,01" bis 0,05" WS zu arbeiten
.
Spezifikation
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-153
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer2
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit