Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADF-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADF-KE Oval Access Doors

Google-Übersetzung,
Ruskin ADR-KE und ADF-KE Küchenablufttüren sind langlebig, vielseitig und wirtschaftlich. Sie sind aus schwarzem Eisen der Stärke 16 gefertigt und mit einer Hochtemperatur-Keramikfaser-Seildichtung für Anwendungen bis +2.000 °F (+1.093 °C) ausgestattet. Typisch sind Anwendungen mit hoher Hitze, exotischen Flüssigkeiten und korrosiven Dämpfen in Bereichen wie Primärmetallproduktion, Metallveredelung und -herstellung, chemische/petrochemische Prozesse und Glasherstellung.
Spezifikation
  • Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gauge black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication, chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-171
  • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
  • ProduktgruppeAccess Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit