Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245

    Google-Übersetzung,

    Das Akustikgitter ACL1245 hat 12 Zoll tiefe Lamellen und einen Lamellenwinkel von 45 Grad. Seine Konstruktion kann entweder aus geformtem Stahl oder geformtem Aluminium bestehen. Dieses Modell verfügt über:

    • 29 % freie Fläche
    • Isolierte Lamellen, die Wetterschutz und Schalldämpfung bieten.
    • Ein architektonisch ansprechendes Erscheinungsbild.
    • AMCA-zertifizierte Luft-, Wasser- und Schallleistung.
    • 60" breite einzelne Schiffssektionen
    Spezifikation
    • The ACL1245 Acoustical louver has 12" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

      • 29% Free Area
      • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
      • An architecturally pleasing appearance.
      • AMCA certified Air, Water and Sound performance.
      • 60" wide single ship sections
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-1
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeAcoustical Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit