Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    Google-Übersetzung,
    Das ELBD812 Dual-Kombinations-Dämpfer-Lüftungsgitter mit automatischer Ansaugung hat 4" tiefe Lamellenblätter, 0,050" Rückschlag-Dämpferblätter und einen festen Blattwinkel von 45 Grad. Es verfügt über:

    • 40 % freie Fläche
    • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    • Bedienbare Flügel, die sich bei 0,16" WS statischem Druck zu öffnen beginnen und bei 0,23" WS statischem Druck vollständig geöffnet sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-12
    • ProduktfamilieExterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeCombination Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit