Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH

    Google-Übersetzung,
    Das stationäre Lüftungsgitter ELF375XH. Extrudiertes Aluminium ist ein stationäres Lüftungsgitter mit einem 4" tiefen Rahmen und einem Blattwinkel von 37-1/2 Grad. Es verfügt über:

    • 54 % freie Fläche.
    • Hochleistungs-Rahmensystem mit entleerbarem Kopf sammelt und entfernt Wasser, um eine hervorragende Wasserdurchdringungsleistung zu bieten.
    • Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild von bis zu 120 Zoll ermöglichen.
    • Komplett geschweißte Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-20
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit