Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D

Google-Übersetzung,

Der EME6325D ist von Miami Dade und Florida zugelassen. Dieses 6" tiefe vertikale Lüftungsgitter hat den windgetriebenen Regentest TAS-100A ohne Dämpfer oder geneigten Kanal an der Rückseite bestanden. Es verfügt über:

Lüftungsgitter AMCA 540 (Enhanced) und AMCA 550 bei der Air Movement and Control Association gelistet
Getestet gemäß den folgenden FBC/Miami Dade County Testprotokollen
TAS-100A windgetriebener Regentest
TAS-201 Aufpralltest für große Raketen
TAS-202 Einheitlicher statischer Druck
TAS-203 Zyklischer Drucktest
Miami DADE NOA #20-1201.04
Zugelassen für Standorte bis zu 33 Fuß über dem Boden für „trockene“ Raumstandorte.
AMCA-zertifizierte Leistung der Klasse A mit 99,9 % effektivem Verhältnis bei windgetriebenem Regen sowohl bei 29 Meilen pro Stunde als auch bei 50 Meilen pro Stunde.
AMCA-zertifizierte Luft- und Wasserdurchdringung.
Aluminium-Clip-Winkel-Installation.

Spezifikation
  • The EME6325D is Miami Dade and Florida approved.  This 6" deep vertical louver passed the TAS-100A wind driven rain test without a damper or sloped duct at rear.  It features:

    • AMCA 540 (Enhanced) and AMCA 550 listed louver with the Air Movement and Control Association
    • Tested to the following FBC/Miami Dade County Test protocols
    • TAS-100A Wind Driven Rain Test
    • TAS-201 Large Missile Impact Test
    • TAS-202 Uniform Static pressure 
    • TAS-203 Cyclic Pressure Test
    • Miami DADE NOA #20-1201.04
    •  Approved for locations up to 33 ft. above grade for "dry" room locations.
    • AMCA Certified Class A 99.9% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
    • AMCA Certified Air and Water Penetration.
    • Aluminum clip angle installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerruskin-007
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeHurricane Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit