Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I
Ruskin

Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I

Google-Übersetzung,
Die Aluminiumjalousie ELBD375I mit automatischer Einlass-Doppelkombination kombiniert eine Jalousie mit entleerbaren Lamellen und einen Einlass-Rückstromdämpfer in einer nominellen Rahmentiefe von 9 Zoll. Die Lamellenlamellen sind 0,081 Zoll dickes extrudiertes Aluminium mit einem Abstand von etwa 4 Zoll cc. Die Backdraft-Flügel sind 0,025 Zoll dick geformt Aluminium mit verdeckter Messeranlenkung, Kunststofflagern und metallfreien Messerdichtungen. Es verfügt über:
  • Ungefähr 40 % freie Fläche.

  • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.

  • Bedienbare Klingen, die sich bei einem Druck von etwa 0,03" Wg zu öffnen beginnen und bei einem Druck von etwa 0,10" Wg vollständig geöffnet sind.

  • Maximal empfohlene Einlassgeschwindigkeit im freien Bereich durch das Lüftungsgitter: 550 fpm (168 m/min).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerruskin-008
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeCombination Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit