Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass railing side mouting - SABCO 007011
Glass railing side mouting - SABCO 007011
Glass railing side mouting - SABCO 007011
Glass railing side mouting - SABCO 007011
Glass railing side mouting - SABCO 007011
    SABCO

    Glass railing side mouting - SABCO 007011

    Google-Übersetzung,

    SABCO ist ein rahmenloses Glasbalustradensystem, das sich besonders für öffentliche Anwendungen und stark frequentierte Bereiche eignet. Es bietet ein modernes rahmenloses Design für alle Geländerprojekte. Dank seiner Vielseitigkeit (ein System für alle Anwendungen) ist SABCO einzigartig auf dem Markt (private und öffentliche Nutzung).

    Beschreibung der seitlichen Befestigung:

    - Unter technischer Beratung

    - Befestigung: seitliche Montage

    - Anwendungen: privat / öffentlich

    - Glasstärke: von 12 bis 25,52 mm je nach Anwendung

    - Sehr schnelle Installation: einfache Einstellung dank der patentierten Klemmen

    - Alle Glasgrößen und -typen getestet (gehärtet / nicht gehärtet). Alle Zwischenschichten

    - Einstellung der Glasausrichtung: von + oder – 15 mm bei 1,10 m

    Spezifikation
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersabco-base-shoe-side
    • ProduktfamilieBalustrade
    • ProduktgruppeLateral mounting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika