Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Door Pair - Exterior

    Google-Übersetzung,
    60 Minuten feuerbeständige Außentürpaare mit SuperLite II-XL 60 IGU-Verglasung
    • Aluminium-Rahmensystem, erhältlich in verschiedenen Profilen für Innen- und Außenanwendungen.
    • 60 Minuten lang feuerbeständige Türen mit freier Sicht, geprüft nach ASTM E-119, wodurch der Temperaturanstieg auf der nicht feuerbeständigen Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
    • Geprüft nach NFPA 252, Brandprüfungen für Türkonstruktionen.
    • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
    Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60_m_fire_resist_door_pair_exterior
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFire protective
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
    • Klassifizierung08 41 13.13
    • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-17 15 11 25
    • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit