Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Transom with 60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Single Doors

60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Transom with 60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Single Doors

Google-Übersetzung,
60 Minuten feuerbeständiger, hurrikansicherer Oberlichtrahmen mit 60 Minuten feuerbeständigen, hurrikansicheren Einzeltüren

  • 20 bis 120 Minuten feuerbeständiges und hurrikansicheres Aluminium-Rahmensystem.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
  • Jetzt erhältlich mit Zulassungen des texanischen Versicherungsministeriums (TDI) für Fenster/Wände und Einzel-/Doppeltüren.
  • Feuerbeständige, hurrikansichere Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 120 Minuten, geprüft nach ASTM E-119, wodurch der Temperaturanstieg auf der nicht feuergefährdeten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
  • Getestet nach TAS 201, Großer Raketeneinschlag, TAS 202 Luft- und Wasserinfiltration und TAS 203, Zyklische Windbelastung.
  • Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60_m_fire_resist_hurricane_rated_transom_w_60_m_fire_resist_hurricane_rated_single_doors
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeFire resistive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit