Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Ballistic

GPX Ballistic

Google-Übersetzung,
  • 20 bis 120 Minuten feuerbeständiges und ballistisch geprüftes Aluminium-Rahmensystem.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.

ballistische Feuerschutzöffnungen
  • 20 bis 45 Minuten feuerbeständige Türen.
  • Geprüft nach NFPA 252, Brandprüfungen von Türkonstruktionen.
  • Bis zu ballistischer Schutzstufe 8 und Angriffsschutzstufe 1.
Verfügbare Profile:
  • 3" - Serie 300B
  • 4-1/8" - Serie 400B
  • 5" - 500B Serie

ballistische feuerbeständige Türen
  • 20 bis 45 Minuten feuerbeständige Türen.
  • Geprüft nach NFPA 252, Brandprüfungen von Türkonstruktionen.
  • Bis zu ballistischer Schutzstufe 8 und Angriffsschutzstufe 1.
Verfügbare Profile:
  • 3" - Serie 300B
  • 4-1/8" - Serie 400B
  • 5" - 500B Serie

ballistisch feuerbeständige Fenster-/Wandkonstruktion
  • Feuerbeständige, ballistisch geprüfte Wand-/Fensterkonstruktionen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 120 Minuten gemäß ASTM E-119, wodurch der Temperaturanstieg auf der nicht feuerzugewandten Seite auf 250 °F über der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
  • Bis zu ballistischer Schutzstufe 8 und Angriffsschutzstufe 1.
Verfügbare Profile:
  • 3" - Serie 300B
  • 4-1/8" - Serie 400B
  • 5" - 500B Serie
Technische Spezifikation
  • Referenznummersaftifirst-gpx-ballistic
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFire-Rated Glass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA