Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR- Security Revolving Door
SR- Security Revolving Door
SR- Security Revolving Door
SR- Security Revolving Door

    SR- Security Revolving Door

    Google-Übersetzung,
    Die SRD-Sicherheitsdrehtüren (R) zeichnen sich durch hochwertige Aluminiumprofile mit Innenpanzerung aus und gewährleisten so maximale Beständigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen und korrosiven Meeresumgebungen. Das elegante Design ohne sichtbare Schrauben sorgt für eine hochwertige Ästhetik, die sich harmonisch in jedes architektonische Umfeld einfügt. Sicherheit & Intelligenz: Ausgestattet mit fortschrittlichen Bewegungssteuerungsalgorithmen zählt dieses System zu den zuverlässigsten auf dem Markt. Die intelligente Flügelsteuerung gewährleistet maximale Sicherheit für die Personen während des Durchgangs und verhindert Unfälle. Dank integrierter Software sind Größe und Funktion vollständig anpassbar, und die sichere Wartung vor Ort oder per Fernzugriff über Smartphone, Tablet oder PC ist möglich.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230 VAC 50-60 Hz 1,5 A / 110 VAC 60 Hz 2,5 A. 2. Maximum power absorbed: 80W (Brushless motor). 3. Working Temperature: From -15° C to + 60° C. 4. Structure: Aluminium profiles with internal armouring. 5. Operating logic (Main Board Control): Dedicated main card based on industrial PC; Ethernet port x2, Can bus x2, RS232 x1, RS485 x2, SD card, voice message x2 channels, USB 2.0 x2, Digital I/O, RTC. 6. Safety & Finishing: Compliant with EN16005 (IK09 Housing) and painting in RAL colors (anodized on request). 7. Transit speed: From 12 to 18 passages per minute (3-wings version), with a rotation speed of 4 to 6 RPM managed by specific algorithms. 8. Dimensions & Weight: * Weight: From 750 to 850 kg based on the type of glass required. 9. MCBF: Over 2,5 million cycles (with regular routine maintenance performed by qualified technicians). 10. Relative Humidity: 90% without condensation (dehumidifier recommended for very humid areas).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR
    • ProduktfamilieRevolving Door
    • ProduktgruppeMotorized Security Revolving Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2505
    • Breite (mm)1970
    • Tiefe (mm)1970
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1350
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33.13
    • Format2014TitelSecurity Revolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 15 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances