Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventana Climalit ORAÉ Planistar One

Ventana Climalit ORAÉ Planistar One

Google-Übersetzung,

Die CLIMALIT ORAÉ ®- Reihe bringt die neuste und revolutionärste Innovation von Saint-Gobain ins Fenster: Das gesamte Glas dieser Lösungen wird aus dem kohlenstoffarmen ORAÉ®-Substrat hergestellt, wodurch der CO2-Fußabdruck der Verglasung im Vergleich zu identischen Zusammensetzungen mit demselben beschichteten und laminierten Glas, aber auf einem farblosen PLANICLEAR®-Substrat, um etwa 35–40 % reduziert wird .
Darüber hinaus sind alle Lösungen außen mit PLANISTAR® ONE ORAÉ®-Glas ausgestattet , einer Kammer aus Warmkanten- und Argon-gefüllter Zwischenschicht, die für hervorragende Energieeffizienz und größtmögliche natürliche Lichteinstrahlung sorgt. STADIP ORAÉ®- Verbundglas im Innenbereich bietet Nutzungssicherheit und STADIP SILENCE ORAÉ® verbesserten akustischen Komfort, wenn störende Außengeräusche reduziert werden müssen.

Spezifikation
  • Por sus características, la gama PLANISTAR® ONE es la solución ideal para aplicaciones en viviendas con acristalamientos situados en fachada con radiación solar directa (sur, este y oeste):

    • Ventanas.
    • Correderas.
    • Miradores.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerventana-climalit-orae-planistar-one
  • ProduktfamilieVentanas
  • ProduktgruppeClimalit ORAÉ Planistar One
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003188
  • ETIM-NameGlass