Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

    Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

    Google-Übersetzung,

    Das Glassortiment von Saint-Gobain für den Wohnungsmarkt EVO besteht aus Beschichtungen mit Sonnenschutz und niedrigem Emissionsgrad, die eine perfekte Lichtdurchlässigkeit bieten und dank der erworbenen physikalischen Eigenschaften maximalen Wohnkomfort erzielen.

    Dieses Glas lässt ausreichend Licht herein, um die Innenräume zu beleuchten.

    In Doppelverglasung eingebaut, verbessert es die Wärmedämmung des Raums und begrenzt so Energieverluste im Winter und Sommer, wodurch es ideal für alle Klimazonen ist. Beim Einbau in Doppelverglasung wird der Schalleintrag von außen erheblich reduziert und ein angenehmeres Raumklima geschaffen.

    Erhältlich in drei Typen:

    • EVO50
    • Evo67
    • EVO-DUO

    Saint-Gobain Glass EVO in einem generischen Balkonfenster

    Spezifikation
    • The Saint-Gobain glass range for the residential market EVO, consists of coatings of solar control and low emissivity that provide the perfect level of light transmission and thanks to the physical properties acquired, maximum comfort is achieved in housing.

      This glass lets in an adequate amount of light to illuminate the interior spaces.

      Installed in double glazing, it improves the thermal insulation of the room thus limiting energy losses in winter and summer, making it ideal for all types of climates. If it is installed in double glazing, the external noise input is considerably reduced, creating a more comfortable interior environment.

      Available in three types:

      • EVO 50
      • EVO 67
      • EVO DUO

      Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSGG-Glass-EVO
    • ProduktfamilieGlass
    • ProduktgruppeGlass EVO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003188
    • ETIM-NameGlass
    • UNSPSCNameGlass products
    • UNSPSCCode301717
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass and glazing sheets and profiles
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Kanada
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA