Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
73000 Series Vented Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

73000 Series Vented Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 12 Zoll breiten, dreistöckigen belüfteten Schließfächer der Serie 73000 von Salsbury kombinieren auf effektive Weise Sichtbarkeit und maximalen Luftstrom mit Sicherheit. Belüftete Schließfächer sind ideal für Umkleidekabinen, Umkleideräume und Sportvereine ) Fuß hoch (6 Zoll für Beine hinzufügen) und Tiefen von 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll, sind diese robusten Schließfächer in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als unmontierte oder montierte Einheiten erhältlich Breite Schließfächer sind 12" breit und drei (3) breite Schließfächer sind 36" breit, unabhängig von Höhe und Tiefe. 12" breite dreistöckige belüftete Schließfächer enthalten drei (3) einzelne Wandhaken. Schräghauben, Endböden, Frontböden, Fachböden, Blenden und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  •  Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 20" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 24" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide unitsEach locker compartment features 3 single wall hooksUnits include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer73000_Series_Vented_Metal_Lockers_Triple_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • ProduktgruppeVented - Triple Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit