Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
81000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

81000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 15 Zoll breiten belüfteten Schließfächer der Serie 81000 von Salsbury bieten Sicht und maximalen Luftstrom mit reichlich Stauraum für sportliche und andere Umgebungen. Einstöckige 15 Zoll breite belüftete Schließfächer sind in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung erhältlich als unmontierte oder montierte Einheiten. Ein breites Schließfach ist 15" breit und drei (3) breite Schließfächer sind 45" breit. Diese geräumigen Schließfächer sind sechs (6) Fuß hoch (fügen Sie 6 Zoll für die Beine hinzu) und sind in den Tiefen 15 Zoll und 18 Zoll erhältlich. 15" breite belüftete Schließfächer mit einer Ebene umfassen einen Deckenhaken mit zwei Zacken und drei (3) Wandhaken. 15" breite belüftete Schließfächer mit einer Ebene umfassen eine verstellbare Hutablage und die 18" tiefen belüfteten Schließfächer mit einer Ebene enthalten auch eine Garderobenstange, die kann Unterbringung von Kleidungsstücken in voller Länge. Schräghauben, Endböden, Frontböden, Fachböden, Blenden und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have a compartment size that is 15" wide, 72" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf and 3 wall hooks (the 18" deep lockers alsoinclude a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer81000_Series_Vented_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • Produktgruppe15" Wide Vented - Single Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-20
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit