Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
    Salvatori

    Shower Trays - Filo Flush

    Google-Übersetzung,
    Filo Flush ist eine einfache, elegant gestaltete Duschwanne, die in den Boden eingelassen wird und in einer von drei exklusiven Salvatori-Texturen erhältlich ist: Bamboo, Raw oder Sandblasted. Als praktische und äußerst einfach zu installierende Duschwanne nutzt Filo unser revolutionäres Konzept, das wir Plug & Play nennen – einfach, weil es wirklich so einfach ist. Es sind keine Schreiner oder Steinmetze beteiligt, es kann von einem Klempner mit minimalem Aufwand installiert werden, wodurch Zeit, Kosten und der Stress der Koordination von Handwerkern reduziert werden. Filo kann passend zu den vielen Texturen von Salvatori gestaltet werden, um einen „totalen Look“ zu schaffen. Ein „Total Look“-Badezimmer nutzt Salvatoris Naturstein elegant für Wände, Böden und Accessoires. Ganz gleich, welchen Stein Sie für Filo wählen, er kann Artikel in Salvatoris Home-Kollektionen ergänzen, um eine anspruchsvolle Badezimmerästhetik zu schaffen. Erhältlich in Bianco Carrara, Piombo, Lava, Crema d'Orcia, Gris du Marais, hellem Travertin, Pietra d'Avola und Silk Georgette®.
    Spezifikation
    • Filo Flush comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray with adjustable feet to accommodate any variations in the base. A customised lever for raising the stone slats for cleaning is also provided. The Filo Flush 4 | 100 and 5 | 100 are ADA-compliant for transfer access. We also produce an ADA-compliant shower tray for roll-in units containing 5 slats with an enhanced thickness of 3 cm, total dimensions 76.2 x 152.4
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShower-Trays-Filo-Flush
    • ProduktfamilieFilo
    • ProduktgruppeShower Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit