Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAMEFA 56sko Shoe Rack
Samefa

SAMEFA 56sko Shoe Rack

Google-Übersetzung,

Mit dem wandmontierten Schuhregal 56 können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume erstellen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren.

Spezifikation
  • Availible in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 56
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 56sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 56sko-2600 (Any length of your preferences!)

    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).


    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAMEFA-56sko
  • ProduktfamilieClothing storage
  • ProduktgruppeShoe shelf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)287
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
  • Klassifizierung10 57 13
  • Format2014TitelHat and Coat Racks
  • OmniClassNummer23-21 15 17 13
  • OmniClassTitelHat Racks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden