Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hat rack 66
Hat rack 66
    Samefa

    Hat rack 66

    Google-Übersetzung,

    Unsere beliebteste Garderoben- und Hutablage mit zwei Ablagen, Modell 66, ist dank ihres klaren Designs. Mit der wandmontierten Garderoben- und Hutablage 66 oder 66K mit Kleiderstange können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren. Kleider- und Hutablage 66 wird mit zehn Ankerhaken pro Meter geliefert, an denen Sie Jacken und Mäntel aufhängen können.

    Spezifikation
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 66
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 66-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 66-2600 (Any length of your preferences)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 66K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 66K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 66K-2600 (Any length of your preferences)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAMEFA-66
    • ProduktfamilieClothing storage
    • ProduktgruppeShoe shelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)372
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden