Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

Google-Übersetzung,

Mit dem wandmontierten Schuhregal 66sko mit zwei Böden können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren.

Spezifikation
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAMEFA-66SKO
  • ProduktfamilieClothing storage
  • ProduktgruppeShoe shelf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)372
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
  • Klassifizierung10 57 13
  • Format2014TitelHat and Coat Racks
  • OmniClassNummer23-21 15 17 13
  • OmniClassTitelHat Racks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden