Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    Google-Übersetzung,

    Mit der wandmontierten Garderoben- und Hutablage 211BVS oder 211BVSK mit Kleiderstange können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren. Kleider- und Hutablage 211BVS wird mit zehn Ankerhaken pro Meter geliefert, an denen Sie Jacken und Mäntel aufhängen können.

    Spezifikation
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAMEFA-211BVS
    • ProduktfamilieClothing storage
    • ProduktgruppeShoe shelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)366
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit