Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Archiviert

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Spezifikation
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHG40NF690GF
    • ProduktfamilieSMART Hospitality Display
    • ProduktgruppePremium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)527.7
    • Breite (mm)917.1
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001630
    • ETIM-NameTelevision
    • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSCCode52
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit