Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Google-Übersetzung,
    Mosaico ist ein Puzzle, das verwendet werden kann, um eine Reihe verschiedener räumlicher Einschränkungen zu lösen. Die Untergestelle bestehen aus Esche und sind in fünf Abmessungen erhältlich, auf denen Marmor- oder Holzplatten sowie gepolsterte Sitzkissen angebracht werden können. Die optionalen Rückenlehnen ermöglichen es, die Stücke in Mini-Sofas zu verwandeln. Das sechseckige Stück ermöglicht unter anderem die Schaffung von Kompositionen, die geschlossene Schleifen bilden. Der Eckwinkel fügt dem Design mit seiner gebogenen Seite ein Element der Geschmeidigkeit hinzu.
    Spezifikation
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • ProduktfamilieSOFA
    • ProduktgruppeMOSAICO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-07-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialEsche
    • Sekundär MaterialEsche
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit