Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    Google-Übersetzung,

    SAND 59 ist eine Wellpappe mit 5 Fächern, die für jeden Einsatz geeignet ist. Diese Wellplatte entwickelt eine Nutzbreite von 840 mm bei einem Wellenmittenabstand von 210 mm.

    Dank der besonderen Geometrie ermöglicht es eine minimale Überlappung und gewährleistet dennoch Sicherheit in Bezug auf Wasserdichtigkeit.

    Spezifikation
    • SAND 59 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, while in the Negative version as a roofing and plugging element.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_59
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 59
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles