Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterline shower tray 90x70
Waterline shower tray 90x70
    Sanindusa

    Waterline shower tray 90x70

    Google-Übersetzung,

    Große Auswahl an Größen, die an verschiedene Räume angepasst werden können. Die extra flache Duschwanne erleichtert allen Benutzern den Zugang zur Dusche. Es bietet ein Höchstmaß an zeitgemäßem Baddesign.

    Spezifikation
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer107442_Waterline_shower-tray
    • ProduktfamilieWaterline
    • Produktgruppeshower tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)26.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika