Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy F|D close coupled rimflush toilet
Easy F|D close coupled rimflush toilet
    Sanindusa

    Easy F|D close coupled rimflush toilet

    Google-Übersetzung,

    Privater und gewerblicher Gebrauch. Vielseitiges zeitloses Design. Leicht zu reinigende Sitze und Option für langsames Schließen. Back-to-Wall-WC.

    Spezifikation
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer131023CX_Easy_fd-close-coupled-rimflush-toilet
    • ProduktfamilieEasy
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)342
    • Tiefe (mm)625
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)22.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit