Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Google-Übersetzung,

    Wand-Bidet mit verdeckter Befestigung, einfach zu reinigen und zu installieren. Für Haus- und Hotelgebrauch.

    Spezifikation
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • ProduktfamilieSanibold
    • Produktgruppebidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)335
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)508
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit