Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Google-Übersetzung,

    Duroplast ist ein Material, das keine umweltgefährdenden Stoffe enthält und daher hautverträglich, antibakteriell, antistatisch, staubabweisend und UV-beständig ist. Dieser Toilettensitz und -deckel haben auch ein langsames Schließsystem, um abruptes Herunterfallen zu verhindern, und es hat ein Clipoff-System, mit dem Sie den Deckel und den Sitz zur einfachen Reinigung entfernen können.

    Spezifikation
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24061_urby-slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • ProduktfamilieUrb.y
    • ProduktgruppeToilet Seats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)363
    • Tiefe (mm)423
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)2.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 11 11
    • OmniClassTitelToilet Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika