Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanfix metal support for wall mounted WC
Sanindusa

Sanfix metal support for wall mounted WC

Google-Übersetzung,
Tragrahmen für Wand-WCs mit UP-Spülkasten Zur Betätigung von vorne Dient zur Montage einer 2-Mengen-Betätigungsplatte Der Spülkasten ist gegen Kondenswasser isoliert Geräuschlose Befüllung
Spezifikation
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Technische Spezifikation
  • Referenznummer40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • ProduktfamilieSanfix
  • ProduktgruppeToilet Cisterns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1150
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPE/PP
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika