Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Google-Übersetzung,
Tragrahmen für Wand-WCs mit UP-Spülkasten Zur Betätigung von vorne Zur Montage einer Zweimengen-Betätigungsplatte bereits im Lieferumfang enthalten Der Spülkasten ist gegen
Spezifikation
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • ProduktfamilieSanslim
  • ProduktgruppeToilet Cisterns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1165
  • Breite (mm)548
  • Tiefe (mm)85
Verwandt
  • HauptmaterialPP-MD
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit