Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Google-Übersetzung,
    Herunterklappbarer Haltegriff Durchmesser 35 mm für Personen mit eingeschränkter Mobilität In der abgesenkten Position als Haltegriff zum Aufstehen und zur Unterstützung der Bewegung verwenden Für WCs oder Duschen Ermöglicht den seitlichen Zugang in der angehobenen Position Verlangsamtes Absenken Wird in aufrechter Position gehalten Edelstahl für einfache Wartung und Hygiene
    Spezifikation
    • Fixings not included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppeaccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameRails
    • UNSPSCCode301031
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • Klassifizierung10 28 13.19
    • Format2014TitelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika