Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 von 5 Sternen3.9(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wendepaneel für vielfältige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten Vormontiert für schnelle und einfache Montage Direkte Montage auf dem Boden oder auf der Duschwanne Kompatibel mit allen Sanindusa Duschwannen Einfach zu montieren und zu reinigen Große Auswahl an Abmessungen erhältlich
Spezifikation
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • ProduktfamilieVersus
  • ProduktgruppeShower screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika