| Unique ref.: | S10061636200000 |
|---|---|
| Marke: | Sanitana |
| Produkt Familie: | Be You |
| Produkt Gruppe: | Washbasins |
| Breite (mm): | 400 |
| Höhe (mm): | 165 |
| Tiefe (mm): | 430 |
| Publishing Datum: | 2019-06-26 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | http://www.sanitana.com/en/lavatorios_lavamaos.php?ambiente=020521#23 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 5604173358477 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/sanitana/product/s10061636200000
| Material 1: | Vitreous china |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Portugal |
| Hergestellt in: | Portugal |
| Gewicht (kg): | 13.5 |
| BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Waschbecken |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC Name: | Sinks |
| UNSPSC Code: | 30181504 |
| Uniclass 1.4 Code: | L7212 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Washbasins |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-31-79 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_96 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Wash basins, sinks and troughs |
| NBS Reference Code: | 31-79 |
| NBS Reference Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Lavatories and Sinks |
| OmniClass-Nummer: | 23-31 13 00 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Sinks |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Name | Wert |
|---|---|
| Colour | White |
| Depth | 430 mm |
| Height | 165 mm |
| Length | 400 mm |
| Material | Vitreous china |
| Mounting | Countertop |
| Shipping Weight | 13.5 lb |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| Length | 400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Vitreous china |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.