Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-clip guard
MC-clip guard
MC-clip guard

    MC-clip guard

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    "MC-Clip Guard" kann zur Verstärkung von Clips um die Strebe herum verwendet werden.

    Befestigen Sie die Wiege und die Wiegenstütze fest, um ein Verrutschen der Wiege zu verhindern.

    Es kann auch zur orthogonalen Fixierung der Wiegenträger zueinander verwendet werden.

    [Merkmale]

    ■Starre Fixierung der Feldgrenze mit der Feldgrenze

    ■Orthogonale Fixierung der Feldrandempfänger

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • MC-clip guard

      [Applications]

      Clip reinforcement around the brace, etc.

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.6mm

      [Sales unit] Case

      8.7kg/500 pcs.

      [Allowable proof stress] 517 N

      (Max. 2,677N along the edge)

      ※Average when MCW clipping 0.6mm + MC-clip guard is used to fix the cradling and the cradling support, and a load is applied to the cradling.

      [Design Registration No. 1546139]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMCCLG
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken