Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapa Single Door with Side Light 2074
Sapa
Archiviert

Sapa Single Door with Side Light 2074

Vårt isolerade dörrsystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen utföres med fast alternativt utbytbart anslag. Yttre glasningslist är integrerad i profilen. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glaspartier 3074.
  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Fixbeslag. Profil för fixbeslag finns.
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörr.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 1-2, enligt SS 81 73 45.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2074EDSI
  • ProduktfamilieDoors
  • Produktgruppeenkeldörrar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit