Bieten Sie Mietern Sicherheit und Komfort mit robusten Drahtgitter-Spinden, die auf Sicherheit, Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind. Unsere Spindsysteme sind für eine schnelle Installation und langfristige Leistung konzipiert und ermöglichen es Gebäudeeigentümern und Bewohnern, unkompliziert und kostengünstig organisierten Stauraum zu schaffen.
Vorteile:
- 10-Gauge-Schweißdrahtgitter mit 2" x 2"-Maschenweiten
- 1,2"-Winkelstahl, geschweißte Rahmen mit integrierten Gewindemuttern ermöglichen eine einfache Montage und Installation.
- Modulare Paneele ermöglichen individuell konfigurierbare Schließfachlayouts in Breiten und Tiefen von 36", 48" und 60".
- Standardhöhe von 90 Zoll
- Die Rahmen verfügen über Befestigungspunkte zur Montage an Wand oder Boden.
- Standardmäßige schwarze Pulverbeschichtung
- Ein Vorhängeschlossbügel zur Sicherung aller Schließfachtüren ist im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- Modulare Paneele für verschiedene Größenkonfigurationen
- 1,25" x 1,25" Winkelstahl, 10-Gauge-Drahtgitter
- Pulverbeschichtung (nur schwarz)
- Für Betonwände oder -böden: 28879
- 1 Jahr Garantie
- Hergestellt in den USA
- Anker separat erhältlich