Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Stretch Rack, 6/8/10 Bike Capacity

Unique ref.: saris-stretch-rack
Marke: Bike Fixation
Produkt Familie: Bicycle Racks
Produkt Gruppe: Indoor Bicycle Parking
Höhe (Zoll): 76
Tiefe (Zoll): 64.3
Publishing Datum: 2017-10-26
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
The stretch rack provides the most dense bike parking solution. The two tier design minimizes footprint, and the space saving vertical stagger further maximizes bike density. Available in locking and non-locking options, the stretch rack is a versatile, modular indoor solution for long term parking needs.


Material 1: Steel
Material 2: Steel
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Möbel - Weitere Möbel
IFC Klassifikation: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8141
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Code: PR-31-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Beschreibung: Cycle stands and lockers
NBS Reference Code: 31-20
NBS Reference Beschreibung: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass-Nummer: 23-11 29 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Name Wert
Colour Black
Configuration Locking ; Non-Locking ; 6 ; 8 ; 10 ; Locking ; Non-Locking
Depth 64.3 ; 63 in
Finish Powder coat black only
Integral Finish Powder Coat
Mounting Freestanding ; Wall Mount ; Freestanding or mounted into wall ; Freestanding ; Wall Mount
Width 54 ; 72 ; ; in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Black
Finish Powder coat black only

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.